เผยแพร่สินค้าของคุณ
250 mm - concealed actuator (WMX 803)
WindowMaster

250 mm - concealed actuator (WMX 803)

WMX 803 Chain Actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For concealed installation
  • Suitable for most types of window
  • Stroke length of up to 250mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WMX803
  • Product familyActuators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chain actuators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)342
  • ความลึก (มิลลิเมตร)42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ออสเตรีย
ไอร์แลนด์