เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window Openers | Side hung | Facade | with demo window
WindowMaster

Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows. CONCEALED: WMX 803: stroke length < 250 mm | WMX 823: stroke length < 500 mm Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed. SURFACE MOUNTED: WMX 804: stroke length < 250 mm | WMX 826: stroke length < 500 mm | WMU 836: stroke length < 1000 mm Download: When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.facade_sidehung
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716