เผยแพร่สินค้าของคุณ
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN

    Our Winlock fire-rated sectional shutters provide reliable fire protection for 60 to 240 minutes, fully compliant with European standards. They are designed for industrial and commercial applications where fire compartmentation is crucial for safety and operational continuity.

    The INTRALOCK CHAIN sectional shutters are specifically engineered to provide reliable fire protection for conveyor belts with chaindrives, both in interrupted and continuous systems. Each shutter is custom-built and fitted with precision seals around rails, cables, and other penetrations to ensure seamless integration with automated material handling systems and optimal fire compartmentation.

    Contact Winlock for your custom solution.

    สเปคสินค้า
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ei1-120-fire-resistant-sectional-door-for-chain-conveyors-intralock-chain
    • Product familyFire resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EI1 120
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003535
    • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 11
    • OmniClass TitleFire Rated Overhead Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป