เผยแพร่สินค้าของคุณ
EI1 180 fire-resistant sectional door
EI1 180 fire-resistant sectional door
EI1 180 fire-resistant sectional door
    Winlock

    EI1 180 fire-resistant sectional door

    Our Winlock fire-rated sectional shutters provide reliable fire protection for 60 to 240 minutes, fully compliant with European standards. They are designed for industrial and commercial applications where fire compartmentation is crucial for safety and operational continuity.

    Each shutter is custom-built to specification and combines durability with user-friendly operation, available in both manual and automatic versions. A wide range of finishes and colours ensures seamless ntegration with any architectural style. Winlock fire-resistant doors are suitable for a wide range of sectors, including industrial production facilities, logistics and distribution centres, commercial and retail environments, and public buildings or critical infrastructure where strict fire safety standards apply.

    สเปคสินค้า
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 180, EI2 180, EW 180, E 180
      • Maximum width: 7,440 mm
      • Maximum height: 7,227 mm
      • Maximum surface area: 35.85 m²

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ei1-180-fire-resistant-sectional-door
    • Product familyFire resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ei1 180
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003535
    • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 11
    • OmniClass TitleFire Rated Overhead Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป