เผยแพร่สินค้าของคุณ
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier

    Our industrial fire-resistant shutters are equipped with a liquid barrier designed to collect firefighting water and hazardous liquids for this specific application. This enables us to seal off an entire site or specific areas, ensuring they are liquid-tight without hindering the daily internal movement of personnel and vehicles.

    The barriers are seamlessly integrated into our gates and doors and automatically close when a leak or fire is detected. During firefighting operations, these barriers effectively prevent contaminated firefighting water or hazardous substances from causing damage to the environment, as well as to adjacent areas and buildings.

    In compliance with VLAREM II regulations, every classified facility is required to have a firefighting water retention system.

    สเปคสินค้า
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-liquid-barrier
    • Product familyFire resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ei1 60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003535
    • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 11
    • OmniClass TitleFire Rated Overhead Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป