เผยแพร่สินค้าของคุณ
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK

    This fire-rated industrial sectional shutter with an integrated fireresistant vision panel is ideal for applications where fire safety and visual inspection are equally important. The laminated glass is composed of multiple panes and intumescent interlayers that expand under heat. The glazing is EI-classified, providing bidirectional fire protection. It has a total thickness of 54 mm, with light transmission of 75% and light reflection of 7%.

    In the event of a fire, the interlayers transform into rigid, opaque fire shields that block flames, limit heat transfer through the glazing, and reduce the temperature rise on the protected side of the glass.

    This specific solution is ideal for environments where fire protection and process monitoring must go hand in hand, such as ADR storage areas, battery storage rooms, ATEX zones, cleanrooms, and recycling facilities.

    สเปคสินค้า
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-windows-optilock
    • Product familyFire resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ei1 60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003535
    • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 31 11 11
    • OmniClass TitleFire Rated Overhead Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป