เผยแพร่สินค้าของคุณ
RC3 burglary-resistant sectional door
RC3 burglary-resistant sectional door
RC3 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC3 burglary-resistant sectional door

    In this configuration, our industrial sectional shutters are built with an enhanced, reinforced construction, providing exceptional burglary resistance. Depending on the required security level, these doors are also available in high resistance classes RC4 and RC5.

    This solution provides reliable protection against targeted and professional break-in attempts, making it suitable for any risk profile. In addition, it can be seamlessly combined with other Winlock applications, offering a comprehensive package of safety and functionality.

    Safe Lock proves its value every day in high-security and mission-critical environments, including:

    • Defence infrastructure
    • Airports and aviation facilities
    • High-security data centres
    • High-security data centres
    • Pharmaceutical industry
    • Logistics hubs and distribution centres
    • Government buildings and critical infrastructure
    สเปคสินค้า
      • Resistance class: RC3
      • Attack level: Average
      • Static load test (EN1628): 600 kg
      • Test duration: 20 min
      • Dynamic load (EN1629)*: 450 mm (50kg)
      • CE marking in accordance with EN 1628, EN 1629, EN 1630

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rc3-burglary-resistant-sectional-door
    • Product familySAFE_LOCK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RC3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 19 21 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Composite Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป