เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro Series II Vertical Racks
Winsted

Pro Series II Vertical Racks

Economical UL-approved Pro Series II Vertical Racks deliver the features and functions integrators demand - and include a 10-year warranty. Vertical Racks are available in multiple styles and formats to meet your rack mount equipment needs. Flexible delivery options, thermal management, and optional accessories customize racks to your needs. Winsted's most economical fully welded vertical rack system. These black racks are shipped setup and ready for your electronics.
Pro Series II Features:
  • Fully adjustable rack rails
  • Heavy-duty welded frames
  • Independent lift-off side panels
  • Black spattered finish
  • Open top & bottom with 19" EIA mounting
  • Custom vented side panels
  • Large corner uprights for cable management
  • NEMA Conduit knock-outs top and bottom
  • Optional adjustable leg levelers
  • Tapped rack rails front and rear

Pro Series II Vertical Rack Cabinets. The strongest and most durable rack in the industry comes in nine sizes. Welded construction with black textured paint to help prevent marring. Larger upright frames for combining racks even after the electronics are mounted.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.winsted_pro-ser-ii
  • Product familySystems Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series II Vertical Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (8)