เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prestige Sight-Line Consoles - 48" stations, 15°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 48" stations, 15°

Sight-Line Consoles are ergonomic, modular, and adaptable, giving users flexibility in any control room environment. Sight-Line consoles feature the Versa-Trak monitor support system which offers the ultimate in adjustability. Monitor viewing angles and sight lines are easily optimized based on personal needs. Sight-Line is a beautiful console with a feature-set second to none. For additional information and configurations please visit Prestige Sight-Line Consoles

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
สเปคสินค้า
  • Consoles, Consoles, Consoles

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.winsted_sightline-48-15
  • Product familyDesk System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prestige Sight-Line Consoles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)