เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator
Winsted

Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator

Our Slat-Wall console is built on the same foundation as our award winning Sight-Line console. The same world-class feature set is incorporated with slat-wall to provide added versatility and an element of privacy. The slat-wall is 15” tall and constructed of high quality extruded 6105-T5 aluminum. The black anodized finish is attractive and smooth to the touch. A variety of monitor mounts and accessories are available to mount on the slat-wall.

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.winsted_slat
  • Product familyDesk System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slatwall Consoles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Furniture
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (8)