เผยแพร่สินค้าของคุณ
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
    WÖHR Autoparksysteme GmbH

    WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    The invisible parking system: The system is recessed into the ground and remains invisible. The horizontal underground platform only becomes visible when raised for parking or retrieval. The cover plate can be customized according to customer preferences and adapted to match the surroundings.

    สเปคสินค้า
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • One parking level: single unit for one parking place, double unit for two parking places
      • The visible level system cover is flush with the surrounding ground and therefore can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woehr_parklift_461
    • Product familyWÖHR PARKLIFT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WÖHR PARKLIFT 461
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ที่จอดรถ
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-23 21 11
    • OmniClass TitleCar Parking Systems