เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vignette Collection - Double 4" Siding
Wolf Home Products

Vignette Collection - Double 4" Siding

Today’s most popular style, capturing the look of long horizontal planks

Wolf Portrait Siding is engineered to replicate the beauty of natural wood … without its inherent maintenance. The Wolf Portrait Collection features an authentic high-definition woodgrain texture that creates stunning detail and the subtle shadowing of painted wood.

Unlike other siding that requires panel overlapping or extensive caulking, Wolf Portrait High-Density Cellular Siding features industry-leading INFINITYSEAM™ Siding Seam Plates. Not only do they provide high board-to-board locking adhesion and high tensile strength, they also allow installations with cleaner, tighter seams.


สเปคสินค้า
  • Boards : 12' 6"

    Reveal :  Approx. 8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.siding-vignette
  • Product familyWolf Portrait™ Siding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vignette Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSiding
  • OmniClass Number23-13 37 15
  • OmniClass TitleExterior Siding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง