เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink Base Cabinet - Double Door, False Drawer - 24" Deep
Wolf Home Products

Sink Base Cabinet - Double Door, False Drawer - 24" Deep

3.0 out of 5 stars3.0(6 reviews)

Wolf Classic cabinets offer great style and practical storage to make your kitchen look as good as it performs. Affordable, high-quality cabinets with a five-year warranty and features typically found in much more expensive cabinetry enable you to make the kitchen of your dreams a reality. If you're looking for a set of high-quality kitchen cabinets that offer excellent value for your money, look no further than Wolf Classic. Wolf Classic cabinets are great for the bathroom, too — explore your options in our brochure.

สเปคสินค้า
  • • Two butt doors
    • One false panel
    • Available widths: 24"-36"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wolfclassic-sink_base-dbl-false_drawer-24
  • Product familyWolf Classic™ Cabinetry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.3 out of 5 stars 4.3 (12)
4.7 out of 5 stars 4.7 (6)