เผยแพร่สินค้าของคุณ
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
    Wundercovers

    Patio and Pool Access

    Patio and pool access

    Hardscape in-fill trays to cover your pool safety skimmer, utility pump, and valve lids and covers that blend seamlessly into surrounding tile, pavement, concrete, or landscape architecture combining safety, beauty, and function. 

    Safety Rating

    WunderCovers Pool and Patio are engineered to at least an H-5 rating. 

    * Tests of specific loads on specific grates can be performed if contractually required.


    สเปคสินค้า
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 30.5 x 30.5 cm
      • 33.6 x 33.6 cm
      • 61 x 61 cm
      • 50 x 75 cm
      • 71 x 71 cm
      • 91 x 91 cm
      • 101 x 101 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Concrete (-M)
      • Tile (-T)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.patio-and-pool-access
    • Product familyCovers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patio/Pool Covers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)