เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    ARY cable suspended MOVE IT 25 25 S 45

    Decorative pendant light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; shades available as accessory in RAL colours velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white or signal black; COB (Chip on Board) technology or CSP (Chip-Scale-Packaging) technology (tunable white) for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARY_cable_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)47
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (39)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)