เผยแพร่สินค้าของคุณ
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
    XAL

    SASSO 60 square downlight trim

    Square recessed spotlight; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; surface lacquered; installation possible in different housings; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency (DOWNLIGHT); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SASSO_60_square_downlight_trim
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)