เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Round recessed spotlight in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable light inset; shadow joint between light inset and mounting set optionally fillable; with specially computed, asymmetrical reflector for homogeneous lighting intensity; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 13 mm); no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-13
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)51
    • กว้าง (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (39)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)