เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable cover; shadow joint between cover and mounting set optionally fillable; symmetric radiation characteristic; high quality lens system; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 10 mm); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPIO_60_downlight_trimless
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)67
  • กว้าง (มิลลิเมตร)73
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)