เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
    XAL

    BETO free standing

    Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm); rectangular downpIP e; pedestal with recess for table base; surface powder coated in white, grey or black; available in special colours; direct / indirect light distribution; direct light component with high-quality, chromed reflector with faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; UGR ≤ 13; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; switch installed in the downpIP e; easy control through touch DIM in the downpIP e or with integrated infrared presence and brightness sensor; presence sensor detection range ø4.5m on the floor; incl. connection cable (3m) with safety plug
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BETO_free_standing
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor | Standing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-05
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1055
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)