เผยแพร่สินค้าของคุณ
BO 45 PROFILES 40 1 lamp
BO 45 PROFILES 40 1 lamp
    XAL

    BO 45 PROFILES 40 1 lamp

    Cylindrical spotlight made of aluminium; powder coated; spotlight can be installed without tools in MINO 40 system or FRAME 40 system; rotatable and tiltable; converter in the adapter; high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; optional asym. light distribution; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BO_45_PROFILES_40_1_lamp
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)