เผยแพร่สินค้าของคุณ
BO 55 track
BO 55 track
    XAL

    BO 55 track

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(18 รีวิว)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; converter integrated in the power track adapter; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 2 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic with three different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC II; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BO_55_track
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-12
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)