เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Round surface mounted luminaire, housing in die-cast aluminium; central decorative disc made of galvanized sheet steel attached by magnet; surface powder coated; opal cover for completely homogeneous illumination; with increased transmission and diffusion; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 54, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; ø180 mm: suitable for through wiring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOC_wall
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall | Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (48)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)