เผยแพร่สินค้าของคุณ
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archived

    HELIOS suspended

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; Suspended luminaire with 1500mm cable suspension, cable in a transparent feeder; electronic operating unit installed in the canopy; angled pendent with integrated cable management and adjustment mechanism for levelling; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional direct light beam only, light control via highly reflective reflector material; Direct component: circular prismatic PMMA cover, completely homogeneous illumination; workplace light suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring; degree of protection IP 20; PC I; DALI dimmable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HELIOS_suspended
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)17
    • กว้าง (มิลลิเมตร)524
    • ความลึก (มิลลิเมตร)524
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (54)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)