เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 45 MOVE IT 25 25 S 45

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-09
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)