เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Thin extruded aluminium profile with 16 mm height and 10 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; wall or ceiling mounting; MOVE IT 10 trimless profile with processing protection against penetration of filler; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of FLEX or LEVEL connectors; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI-2 signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MOVE_IT_10_track_trimless
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)