เผยแพร่สินค้าของคุณ
PABLO focus
PABLO focus
    XAL

    PABLO focus

    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; 360° rotatable and 310° tiltable; converter in spotlight housing; COB (Chip on Board) technology - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-47°; focusing by means of rubberised adjusting ring on the spotlight head; optical attachments as accessories; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter fixation optionally without tools by means of knurled screw or set screw (screwdriver required); point outlet, either in surface mounted housing or recessed housing, available as an accessory
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PABLO_focus
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (มิลลิเมตร)106
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)