เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
SOUNDCATCHER
    XAL

    SOUNDCATCHER

    Acoustic element made of high quality, self-supporting, at least 50 % recycled PET felt with sound absorbing properties; in different moldings; constructed of two layers; choice of square, round or octagonal design; suitable for single or group installation; high quality visual and tactile surface; acoustically effective cavities; large sound absorbing surface; absorption of direct sound and sound reflected from the ceiling; this creates high acoustic performance; pendant fitting with MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE or BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; suspended; with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; electronic operating unit installed in the canopy; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optionally with sensor
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SOUNDCATCHER
    • Product familyAcoustic products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyester
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)