เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Linear light inset made of plastic; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; flush with profile system; fitted with single LED light points; recessed light point plane; despite this increased efficiency through special lens technology; inserted lenses with medium radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-13
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)11
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (48)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)