เผยแพร่สินค้าของคุณ
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 round

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; precise radiation characteristics with different beam angles; symmetric radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TARO_32_downlight_MOVE_IT_10_round
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-13
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)49
    • กว้าง (มิลลิเมตร)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (36)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)