เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 2 lamps

    Rectangular wall surface mounted multi-uplight made of aluminium; equipped with two light insets; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UNICO_wall_surface_2_lamps
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall | Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)96
    • กว้าง (มิลลิเมตร)93
    • ความลึก (มิลลิเมตร)53
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (18)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)