เผยแพร่สินค้าของคุณ
VARO 110 track
VARO 110 track
VARO 110 track
    XAL

    VARO 110 track

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white, grey or black; 355° rotatable and 90° tiltable; converter installed in aluminium spotlight housing; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic with three different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC I; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VARO_110_track
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling | Track
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-12
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (50)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)