เผยแพร่สินค้าของคุณ
Decking IPE zigr
Xilo1934

Decking IPE zigr

Our outdoor Decking planks are a high-quality product, entirely made in Italy. XILO1934 Decking is in fact first kiln-dried and then profiled at our facilities, thus increasing the long term stability of the material. In our market, most exterior decking planks are profiled and not dried in the countries of origin. Once arrived at its destination, the material can be subject to changes in the moisture content and subsequently creating serious problems of deformation after installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.IPE_zigr
  • Product familyOutdoor Decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zigr
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)26
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617

พื้นที่การขาย

ยุโรป