เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parquet 1934 MIX Urban Classic
Xilo1934

Parquet 1934 MIX Urban Classic

PARQUET 1934MIX : TO MEET YOUR STYLE The collection of wood floorings in oak 1934MIX makes full use of the basic parquet floor colour program, and mix them to create 6 new products. For each wood floor, XILO1934 introduces different specific colors on fixed planks in 10 cm width, to emphasize the chromatic aspect at the best. Six different wood floors designed to meet so many different moods and styles: from modern to minimalist, from ethnic to fusion and from urban to country. The result is a wood flooring that easily adapts to your personal style and also ensures low maintenance and high resistance, thanks to a water-based finishing. XILO1934, once again, it reacts with a collection of wooden floors that uniquely identifies the brand. At the base of 1934mix there is, in fact, a unique and original work of composition.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parquet_1934_urban_classic
  • Product familyFloors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood Floors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)13
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองSpruce
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617

พื้นที่การขาย

ยุโรป