เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
Xinnix Pocket Sliding Door Systems
    Xinnix Door Systems

    Xinnix Pocket Sliding Door Systems

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Next to the flush interior doors Xinnix also has pocket sliding door system X5 in their range. These pocket sliding door systems allow the door to completely disappear into the wall. This door, that can be up to 3500 mm (137”) high and 3000 mm (118”) wide per door leaf, disappears in a normal wall width. Xinnix has sliding systems available for wooden and glass doors both single and double door systems are available.

    สเปคสินค้า
    • Main Features

      o Xinnix Door Systems type X5 for construction stud wall 50mm (glass), 75mm or 100mm

      o         Hardware Xinnix selection included with soft close 80 kg 

      o         Uprights X5 for single plating 12,5mm and max door height 2315mm - finished wall thickness of 100/125mm

      o         Uprights X5D for double plating 25mm and max door height 3015mm - finished wall thickness of 125/150mm

      o         Uprights X5D32 for double plating 32mm and max door height 3515mm -  - finished wall thickness of 139/164mm

      o         Primed white uprights

      o         X5 systems for wooden doors with thicknesses of 25 mm up to 60 mm

      o         X5 systems for glass doors with thickness of 8 mm up to 12 mm

      o         Installation Xinnix finish or Pure finish

      o         Double doors

      o         X5-Wall : pocket system to install before an existing wall - ideal for renovations

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.X5
    • Product familyXinnix Door Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior sliding doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003079
    • ชื่อ ETIMInterior door frame
    • UNSPSC namePocket doors
    • UNSPSC code30171508
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15 25
    • OmniClass TitleSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)