เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
    Yamaha Corporation

    RM-CR Remote Conference Processor

    Remote Conference Processor
    สเปคสินค้า
    • Signal processor at the heart of the ADECIA

      • Standard network audio support for "Dante"; all compatible devices can be connected with single network cable
      • Automatically recognizes connected devices on the same network for audio routing
      • Equipped with the Auto Tuning functions that automatically measure and provide the optimum sound settings for the environment
      • Equipped with the Auto Mixer functions that automatically mix the audio of all connected microphones
      • Equipped with various Input/Output connections such as USB, VoIP, analog, and Bluetooth
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RM-CR
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Remote Conference Processor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)44
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC003614
    • ชื่อ ETIMAudio interface for conference/public address system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Conferencing
    • OmniClass Number23-37 15 00
    • OmniClass TitleAudio Visual Equipment

    สินค้าใกล้เคียง