เผยแพร่สินค้าของคุณ
CBR12 Loudspeaker
Yamaha Corporation

CBR12 Loudspeaker

Versatile CBR Series loudspeakers deliver outstanding audio performance for a wide range of applications including front-of-house sound, floor monitoring or installations.
สเปคสินค้า
  • The CBR12 represents a perfect balance of size and performance. Ideal for front-of-house, floor monitoring or even rigged applications, the CBR12 is an ideal choice for a wide range of applications.
    • 12in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cbr12-loudspeaker
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CBR Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)601
  • กว้าง (มิลลิเมตร)376
  • ความลึก (มิลลิเมตร)348
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

สินค้าใกล้เคียง