เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHR12M Loudspeaker
Yamaha Corporation

CHR12M Loudspeaker

The CHR Series loudspeakers provide versatility and premium quality with a lineup of three different models equipped with plywood enclosures and practical features that have been optimized to deliver superb performance in a wide range of sound reinforcement environments.
สเปคสินค้า
  • The CHR12M is a 2-way loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chr12m-loudspeaker
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CHR Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)343
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)454
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

สินค้าใกล้เคียง