เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
yamaha/products/98a3de2a-1852-4802-9a72-9f11d00f7b31
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟฟ้า
เสียง
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Available in สหรัฐอเมริกา
Yamaha Corporation
ติดตาม
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
All-in-one camera, microphone, and speaker system
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
cs-800-video-conference-system
Product family
Professional Audio
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Video Collaboration Systems
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-01-20
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
70
กว้าง (มิลลิเมตร)
620
ความลึก (มิลลิเมตร)
90
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/resources.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟฟ้า - เสียง
รหัส ETIM
EC003614
ชื่อ ETIM
Audio interface for conference/public address system
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_05
Uniclass 2015 Description
Audio visual equipment
CSI MasterFormat 2014 Code
27 41 43
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Video Conferencing
OmniClass Number
23-37 15 00
OmniClass Title
Audio Visual Equipment
สินค้าใกล้เคียง
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
ดาวน์โหลด
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
ดาวน์โหลด