เผยแพร่สินค้าของคุณ
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
    Yamaha Corporation

    CS-R3 Control Surface

    Control Surface
    สเปคสินค้า
    • The CS-R3 control surface is the core component of RIVAGE PM3 system, with 96 kHz processing. The console is the most compact mixer in RIVAGE PM series regarding the size and weight though the software and operation is almost the same as other RIVAGE PM series.

      • Display: 15" touch panel x 1
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • User Defined knobs: 1(4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 1
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 200W
      • Dimensions (W x H x D): 1,145 x 385 x 650 mm (45.1" x 15.2" x 25.6")
      • Net Weight: 38 kg (83.8 lbs)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CS-R3
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)385
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1145
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000667
    • ชื่อ ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 00
    • OmniClass TitleAudio Visual Equipment