เผยแพร่สินค้าของคุณ
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
    Yamaha Corporation

    CS-R5 Control Surface

    Control Surface
    สเปคสินค้า
    • The CS-R5 control surface is the core component of RIVAGE PM5 system, with 96 kHz processing. The console has three touch screen and 12-faders bays for flexible setup and configuration. Touch panels are brought closer to the user, making them easier to reach. The weight is 42 kg which is incredibly light.

      • Display: 15" touch panel x 3
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • Send/User Defined knobs: 3 (4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 3
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • AES/EBU: 4 in / 4 out (with SRC)
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 300W
      • Dimensions (W x H x D): 1,444 x 414 x 643 mm (56.9" x 16.2" x 25.3")
      • Net Weight: 42 kg (92.6 lbs)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CS-R5
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)414
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1444
    • ความลึก (มิลลิเมตร)643
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000667
    • ชื่อ ETIMAudio mixer
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 00
    • OmniClass TitleAudio Visual Equipment