เผยแพร่สินค้าของคุณ
DCP1V4S-US Digital Control Panel
Yamaha Corporation

DCP1V4S-US Digital Control Panel

Control Hardware
สเปคสินค้า
  • 1 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    1 DCP1V4S can be connected to 1 MA2030a/MA2030.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dcp1v4s-us-digital-control-panel
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)70
  • ความลึก (มิลลิเมตร)47
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000783
  • ชื่อ ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
  • OmniClass TitleDigital Level Controllers

สินค้าใกล้เคียง