เผยแพร่สินค้าของคุณ
MCP1 Wall-Mount Controller
Yamaha Corporation

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
สเปคสินค้า
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mcp1-wall-mount-controller
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)149
  • ความลึก (มิลลิเมตร)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000783
  • ชื่อ ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
  • OmniClass TitleDigital Level Controllers