เผยแพร่สินค้าของคุณ
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
    Yamaha Corporation

    MCP2 Wall-Mounted Controller

    Wall-mounted controller that could be assigned up to 64 items. Simple and intuitive design for easy control of Yamaha and third-party devices.

    • Customizable user interface
    • Pages and control parameters configured by ProVisionaire Design
    • Fits US standard 1-gang box
    • PoE supported (Cat 5e or higher)
    • PIN lock for secure and reliable operation
    • 1.77” color LCD for clear visibility
    • Weight: 0.2 kg
    สเปคสินค้า
    • Features

      • Enables remote control of multiple systems, including Yamaha ecosystem and third-party products.
      • A Clickable rotary knob and a back button for user-friendly control of speaker volume, microphone settings, and page navigation—even for first-time users.
      • Easily configurable with ProVisionaire Design software, from simple single-screen layouts for intuitive parameter control to complex requirements using multi-page structures and scene switching.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mcp2-wall-mounted-controller
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Hardware
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000783
    • ชื่อ ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
    • OmniClass TitleDigital Level Controllers

    สินค้าใกล้เคียง