เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM-WAP-16 Wireless Access Point
Yamaha Corporation

RM-WAP-16 Wireless Access Point

16 Channel Wireless Access Point

สเปคสินค้า
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rm-wap-16-wireless-access-point
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wireless Microphone System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)42.8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)171.2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)172.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000816
    • ชื่อ ETIMWLAN access point
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLocal area network (LAN) systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass Number23-37 13 00
    • OmniClass TitleInformation Technology Equipment

    สินค้าใกล้เคียง