เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM-WCH-8 Microphone Charging Station
Yamaha Corporation

RM-WCH-8 Microphone Charging Station

Microphone Charging Station
สเปคสินค้า
    • Microphone charger for wireless systems using 1.9 GHz band
    • Up to 8 microphones can be charged in a unit at a time
    • Charge time 5 hours to full charge
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rm-wch-8-microphone-charging-station
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wireless Microphone System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)41.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)304
  • ความลึก (มิลลิเมตร)188
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000359
  • ชื่อ ETIMUniversal charger
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_06_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic battery chargers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass Number23-35 19 11
  • OmniClass TitleBattery Racks

สินค้าใกล้เคียง