เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM-WGS Wireless Microphone
Yamaha Corporation

RM-WGS Wireless Microphone

Wireless 6 inch Gooseneck Microphone

สเปคสินค้า
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rm-wgs-wireless-microphone
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wireless Microphones
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)171.2
  • กว้าง (มิลลิเมตร)89
  • ความลึก (มิลลิเมตร)89
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000070
  • ชื่อ ETIMMicrophone
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones

สินค้าใกล้เคียง