เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
    Yamaha Corporation

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    สเปคสินค้า
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SWR2311P-10G
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L2 Switch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)294
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000734
    • ชื่อ ETIMNetwork switch
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNetwork switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Switches and Hubs
    • OmniClass Number23-37 13 15 25
    • OmniClass TitleLocal Area Network Switches