เผยแพร่สินค้าของคุณ
VC4 Ceiling Speaker
Yamaha Corporation

VC4 Ceiling Speaker

VC Series ceiling speakers offer outstanding performance for commercial installations in slim-profile, budget-friendly designs. Six models are available, three with back cans and three without, to match a wide range of installation requirements.
สเปคสินค้า
  • 2-way system with 4-inch woofer and 0.8-inch tweeter

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.1 kg (4.6 lbs), Ø225 x 95 mm (Ø8-7/8” x 3-3/4”)
    • Single unit package
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vc4-ceiling-speaker
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VC Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)95
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

สินค้าใกล้เคียง