เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXC8 Ceiling Speaker
VXC8 Ceiling Speaker
    Yamaha Corporation

    VXC8 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    สเปคสินค้า
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vxc8-ceiling-speaker
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXC Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)325
    • ความลึก (มิลลิเมตร)325
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    สินค้าใกล้เคียง