เผยแพร่สินค้าของคุณ
VXC8S Ceiling Subwoofer
Yamaha Corporation

VXC8S Ceiling Subwoofer

VXC series "S models" are ceiling subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers without spoiling interior design.
สเปคสินค้า
  • 8" ceiling subwoofer

    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
    • AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vxc8s-ceiling-subwoofer
  • Product familyProfessional Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VXC Series "S model"
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)314
  • กว้าง (มิลลิเมตร)324
  • ความลึก (มิลลิเมตร)324
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers

สินค้าใกล้เคียง